型号 | - | L |
CSRTA 36 | - | 100 |
7 | 天发货 |
间隔导向环 | 铸入型吊钩 -头部加大型- | 导套防松脱固定块 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HKD | 型号: CHFL | 型号: KEB |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ①内六角螺栓(CB) | SCM435 强度分类 12.9(M10~20) 10.9(M24) | - | - |
② | S45C | 25~30HRC | 四氧化三铁保护膜(Fe3O4) |
De9 | d1 | d2 | d3 | M×P | R | h | T | ℓ | 型式 | L | |||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||
22 | -0.040 -0.092 | 18 | 50 | 12.7 | 12×1.75 | 1 | 12 | 10 | 20 | 肩部加宽型 CSRTA | 22 | 80 | |||||||
90 | 100 | ||||||||||||||||||
110 | 120 | 130 | |||||||||||||||||
30 | 24 | 60 | 16.7 | 16×2.0 | 1.5 | 16 | 13 | 27 | 30 | 80 | |||||||||
90 | 100 | ||||||||||||||||||
110 | 120 | 130 | |||||||||||||||||
36 | -0.050 -0.112 | 30 | 70 | 20.7 | 20×2.5 | 1.5 | 20 | 16 | 34 | 36 | 100 | ||||||||
110 | 120 | 130 | |||||||||||||||||
140 | 150 | ||||||||||||||||||
44 | 36 | 80 | 24.7 | 24×3.0 | 1.5 | 24 | 18 | 42 | 44 | 100 | |||||||||
110 | 120 | 130 | |||||||||||||||||
140 | 150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|