型号 | - | L |
CSRH 30 | - | 150 |
![]() | 库存品 |
基本型凹模 | 硬质合金直杆型导正销 -前端R型/普通/抛光加工/TiCN涂覆处理- | 厚板冲裁用定位销孔顶料型凸模(固定块配合加工已完成)-弹簧&销加强型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HD-B | 型号: H-WSTC | 型号: AHJAL-C |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ①内六角螺栓(CB) | SCM435 强度分类12.9(M10~20) 10.9(M24) | - | - |
② | S45C | 25~30HRC | 四氧化三铁保护膜(Fe3O4) |
De9 | d1 | d2 | d3 | M×P | R | h | T | ℓ | 型式 | L | ||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||
18 | -0.032 -0.075 | 16 | 27 | 10.7 | 10×1.5 | 1 | 10 | 8 | 22 | 壁厚型 CSRH | 18 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||
90 | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||
130 | 140 | 150 | ||||||||||||||||||||||
22 | -0.040 -0.092 | 18 | 33 | 12.7 | 12×1.75 | 1 | 12 | 10 | 20 | 22 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||
90 | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||
130 | 140 | 150 | ||||||||||||||||||||||
30 | 24 | 44 | 16.7 | 16×2.0 | 1.5 | 16 | 13 | 27 | 30 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |||||||||||||||||||
150 | 160 | 170 | 180 | |||||||||||||||||||||
36 | -0.050 -0.112 | 30 | 53 | 20.7 | 20×2.5 | 1.5 | 20 | 16 | 34 | 36 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||
110 | 120 | 130 | 140 | |||||||||||||||||||||
150 | 160 | 170 | 180 | |||||||||||||||||||||
44 | 36 | 64 | 24.7 | 24×3.0 | 1.5 | 24 | 18 | 42 | 44 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||
110 | 120 | 130 | 140 | |||||||||||||||||||||
150 | 160 | 170 | 180 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|