行程限位螺钉用行程调整轴套
商品
评价
详情
  • 行程限位螺钉用行程调整轴套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

行程限位螺钉用行程调整轴套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
该款产品的型号为CSRE,搭配行程限位螺钉一同使用,是调节行程的调整轴套。
套筒的材质为SS400,做表面处理,为四氧化三铁保护膜。
与它配合的行程限位螺钉产品型号为CSR系列。
产品特点
第一,广泛用于卸料板与上下模行程限位时使用,轴套可以延长原有限位螺钉的行程。
第二,该款产品符合最新RoHS10的标准。2018版目录
第三,由于产品做了表面发黑处理,所以在防锈上得到了极大的保障,能够在相对恶劣的环境下使用。
规格概述
适用CSR规格HTADR型式L
指定单位10mm
S
指定单位5mm
TypeDTyped
CSR1036516281CSRE1050~10010~25
13405193013
16468253616
205510294420
25601337502560~100
32701646601.532
使用方法
在模具上确认好行程限位螺钉的位置后,将行程调整轴套CSRE安装放入,在卸料板的与轴套接触的两端,用焊接将其固定以防松脱。
最后行程限位螺钉CSR就可以放入到这个行程调整轴套内部使用了。
使用案例
2018版冲压模具用零件P.1015

2018版冲压模具用零件目录-尾页三折图
相关产品
行程限位螺钉
行程限位螺钉用行程调整轴套相关产品
推荐理由:与本产品配套使用的行程限位螺钉
尺寸图
材  质 SS400
表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4
CSER
2018版冲压模具用零件P.1015
规格表
适用CSR规格HTADR型式L
指定单位10mm
S
指定单位5mm
TypeDTyped
CSR1036516281CSRE1050~10010~25
13405193013
16468253616
205510294420
25601337502560~100
32701646601.532
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问聚氨酯垫圈可以搭配行程调整轴套一起使用吗?
不可以同时一起使用,因为行程调整轴套和聚氨酯垫圈都是分别搭配行程限位螺钉使用的。即两者只能选其一。
请问行程限位螺钉用行程调整轴套可以做追加工吗?
该款轴套无法做追加工处理,因为我们所提供的整体长度以及限位行程基本覆盖了大部分的使用条件了。