产品概述
铸件模用小零件中的行程限位螺钉 又称为行程限位螺栓或者卸料板用螺栓
该产品由两个部分组成 一个是螺栓 一个是套筒
螺栓材质为SCM435 强度分类为12.9级
套筒材质为S45C 表面硬度38~43HRC 表面处理为四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
产品可以做LC和MLC的追加工 LC为变更卸料定位销的L尺寸 MLC为变更螺栓长度
产品符合最新RoHS10的标准


产品特点
常规型号有长期备库存在,客户下单后最快1天就可以发货
此产品为标准化产品,广泛用于卸料板与上下模的行程限位时使用
由于产品做了表面发黑处理以及热处理,所以在防锈以及强度上得到了极大的保障,能够在相对恶劣的环境下使用
由于产品还可以做追加工,客户可以根据自身使用的实际需求变更所需要套筒长度和螺栓长度
本产品使用在连续模上时,还可以搭配轴环来延长其行程,另外还是搭配使用聚氨酯垫圈,可起到吸收冲击、震动并消音的效果
规格概述
以套筒直径为规格分界点 共分为6个大规格
套筒直径最小为10mm 最大为32mm 长度最小为10mm 最大为200mm
|
|
CSR | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | | | | | | | | | |
13 | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | | | | | | | |
16 | | | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
20 | | | | | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
25 | | | | | | | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
32 | | | | | | | | | | | 60 | | 70 | | 80 | | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
使用方法
与普通螺栓的使用方法一致 行程限位螺栓只是在普通的纯螺栓的基础上加上的限位用的套筒
一般的安装位置作用于卸料板上面的,作用为限定卸料板与上模之间的位置。
同时他还可以搭配轴环,以延长限位距离。
如果还想要消音及缓冲的效果的话,可以再追加聚氨酯垫圈
使用案例
相关产品
CSRE-行程限位螺钉用行程调整轴套
CSRUR-行程限位螺钉用聚氨酯垫圈