型号 | - | L |
OGZ 100 | - | 230 |
11 | 天发货 |
油槽型外导板 | 自润滑外导板 | 斜楔用滑板 -VDI3357- | ||
型号: GW | 型号: OGG | 型号: DCSPW |
W | T | S | ℓ1 | ℓ2 | w1 | d1 | d2 | t | 油槽 | 型式 | L | |||||
正面 | 侧面 | |||||||||||||||
数量 | D1 | 数量 | D2 | Type | W | |||||||||||
70 | 0 -0.030 | 35 | 100 | 25 | 60 | - | 18 | 26 | 18 | 2 | 50 | 各2 | 20 | OGZ | 70 | 230 |
160 | 60 | 2 | 50 | 各3 | 20 | 260 | ||||||||||
160 | 75 | 300 | ||||||||||||||
100 | 0 -0.035 | 45 | 100 | 30 | 60 | 60 | 22 | 32 | 22 | 1 | 63 | 各2 | 20 | 100 | 230 | |
160 | 60 | 2 | 63 | 各3 | 20 | 280 | ||||||||||
160 | 100 | 330 | ||||||||||||||
120 | 0 -0.035 | 45 | 100 | 30 | 60 | 2 | 50 | 各2 | 20 | 120 | 230 | |||||
160 | 60 | 4 | 50 | 各3 | 20 | 280 | ||||||||||
160 | 100 | 330 | ||||||||||||||
200 | 120 | 4 | 50 | 各4 | 20 | 390 | ||||||||||
150 | 0 -0.040 | 50 | 160 | 30 | 60 | 90 | 4 | 63 | 各3 | 20 | 150 | 280 | ||||
190 | 80 | 5 | 50 | 各4 | 20 | 330 | ||||||||||
190 | 140 | 390 | ||||||||||||||
180 | 0 -0.040 | 55 | 160 | 30 | 60 | 120 | 5 | 50 | 各3 | 20 | 180 | 280 | ||||
190 | 80 | 5 | 50 | 各4 | 20 | 330 | ||||||||||
190 | 140 | 390 | ||||||||||||||
190 | 180 | 430 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|