项目 | 部件规格 | |
模具导向用 | 导柱 | PKHLP |
导套 | PKHB/PKHUB | |
钢球衬套 | PKHS | |
固定挡块 | PKHLT | |
导套 | PKHLU | |
卸料板用 | 导柱 | PKH |
导套 | PKHB/PKHUB | |
钢球衬套 | PKHS | |
固定挡块 | PKHT | |
导套 | PKH-U |
滑 动 板 导 向 方 式 | ![]() | 由于滑动面很难进行高精度的加工。 因此需要在装配时测量模具间隙以调整滑动板。 但是,目前的模具加工已经实现NC化加工精度日趋提高。 调整滑动板会使本已高精度加工的模具工作面产生偏差。 |
滑 动 导 柱 导 向 方 式 | ![]() | 而将滑动导柱用于卸料板导向,因大多数卸料板的平衡性不 佳,使得卸料板的装配和拆卸极其繁琐,浪费大量工时。 |
米 思 米 导 柱 组 件 | ![]() | 由于钢球导柱不像滑动板方式那样加工费时,而且频繁的装 配和拆卸也可以顺利地进行,因此可对削减模具费用发挥很 大作用。 与滑动板方式相比,可降低更多的加工费及零件费。同时提 高模具的准备作业性能及安全性能。 |
用 于 拉 深 , 弯 曲 模 具 | ![]() | 含有可能施加推力的零件,除用于冲压模具的导向外, 附带聚氨酯缓冲的PKH-U规格还具有耐久性优势。 PKH-U可吸收推力负载。尤其适合于弯曲模具与拉深模具。 另外还可以吸收因机械加工而产生的误差。 |
用 于 模 具 定 心 | ![]() | 如果用于使用外导板的模具之定心及上下模的定心 则可使模具的装配及拆卸更加简便。 |
价格说明
组件 | ①导柱 | ②导套 | ③钢球衬套 | ④固定挡块 | |||||||
Type | D | L | Type | D | L | Type | D-B | Type | D-C | Type | D-ℓ |
模具导向用 PKHL PKHLU | 50 | 240 | 模具导向用 PKHLP | 50 | 240 | PKHB (PKHL用 PKH) 带聚氨酯 PKHUB (PKHLU用 PKH-U) | 50-120 | PKHS | 50-110 | 模具导向用 PKHLT | 50-40 |
280 | 280 | 50-20 | |||||||||
60 | 260 | 60 | 260 | 60-130 | 60-120 | 60-50 | |||||
300 | 300 | 60-30 | |||||||||
80 | 300 | 80 | 300 | 80-140 | 80-130 | 80-50 | |||||
340 | 340 | 80-30 | |||||||||
100 | 350 | 100 | 350 | 100-160 | 100-150 | 100-50 | |||||
400 | 400 | 100-30 | |||||||||
450 | 450 | 100-10 | |||||||||
卸料板用 PKH PKH-U | 38 | 130~160 | 卸料板用 PKHP | 38 | 130~160 | 38-80 | 38-50 | 卸料板用 PKHT | 38-20 | ||
170~200 | 170~200 | 38-75 | 38-30 | ||||||||
50 | 150~190 | 50 | 150~190 | 50-100 | 50-60 | 50-20 | |||||
200~240 | 200~240 | 50-90 | 50-30 | ||||||||
60 | 170~210 | 60 | 170~210 | 60-100 | 60-70 | 60-20 | |||||
220~260 | 220~260 | 60-90 | 60-30 | ||||||||
80 | 260~300 | 80 | 260~300 | 80-100 | 80-90 | 80-30 |
组件 | ⑤螺旋弹簧 | ||||
Type | D | L | Type | D | FL(自由长度) |
模具导向用 PKHL PKHLU | 50 | 240 | SWP-B | 50 | 140 |
280 | 150 | ||||
60 | 260 | 60 | 150 | ||
300 | 170 | ||||
80 | 300 | 80 | 180 | ||
340 | 200 | ||||
100 | 350 | 100 | 200 | ||
400 | 230 | ||||
450 | 260 | ||||
卸料板用 PKH PKH-U | 38 | 130~160 | 38 | L-50 | |
170~200 | L-60 | ||||
50 | 150~190 | 50 | L-70 | ||
200~240 | L-90 | ||||
60 | 170~210 | 60 | L-90 | ||
220~260 | L-100 | ||||
80 | 260~300 | 80 | L-100 |
D1 | d | P | 型式 | D | FL | ||||||||||||
Type | |||||||||||||||||
42.5 | 38.5 | 18 | SWP-B | 38 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||||||||
120 | 130 | 140 | |||||||||||||||
55.7 | 50.5 | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||||||||
120 | 130 | 140 | |||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||
66.9 | 60.5 | 20 | 60 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||
110 | 120 | 130 | 140 | ||||||||||||||
150 | 160 | 170 | |||||||||||||||
87.7 | 80.5 | 30 | 80 | 160 | |||||||||||||
170 | 180 | ||||||||||||||||
190 | 200 | ||||||||||||||||
108.5 | 100.5 | 50 | 100 | 200 | |||||||||||||
230 | |||||||||||||||||
260 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|