滑 动 板 导 向 方 式 | 由于滑动面很难进行高精度的加工。 因此需要在装配时测量模具间隙以调整滑动板。 但是,目前的模具加工已经实现NC化加工精度日趋提高。 调整滑动板会使本已高精度加工的模具工作面产生偏差。 | |
滑 动 导 柱 导 向 方 式 | 而将滑动导柱用于卸料板导向,因大多数卸料板的平衡性不佳,使得卸料板的装配和拆卸极其繁琐,浪费大量工时。 |
米 思 米 导 柱 组 件 | 由于钢球导柱不像滑动板方式那样加工费时,而且频繁的装配和拆卸也可以顺利地进行,因此可对削减模具费用发挥很大作用。 与滑动板方式相比,可降低更多的加工费及零件费。同时提高模具的准备作业性能及安全性能。 |
项目 | 规格 |
卸料板用 普通衬套 含聚氨酯衬套 | PKH |
PKH-U |
导套固定方法: ①LOCTITE粘接 推荐规格:LOC638。 ②利用米思米HKD间隔导向环进行固定。 |
用 于 拉 深 , 弯 曲 模 具 | 含有可能施加推力的零件,除用于冲压模具的导向外, 附带聚氨酯缓冲的PKH-U规格还具有耐久性优势。 PKH-U可吸收推力负载。尤其适合于弯曲模具与拉深模具。 另外还可以吸收因机械加工而产生的误差。 | |
用 于 模 具 定 心 | 如果用于使用外导板的模具之定心及上下模的定心则可使模具的装配及拆卸更加简便。 |
PKH ① ② PKH-U ① ② | 材质:SUJ2 硬度:58HRC~ 材质:SUJ2聚氨酯 硬度:58HRC~肖式A90 |
D | d1 | PKH | PKH-U | d2 | B | C | ℓ | D1 | min | H | Type | D | 指定单位10mm | ||
38 | 0.03 | 0.06 | 64 | 0 | 0.1 | 0.04 | 80 | 50 | 20 | 46 | 20 | 40 | PKH | 38 | 130~160 |
0.025 | 0.04 | -0.008 | 0 | 0.015 | 75 | 30 | 25 | PKH-U | 170~200 | ||||||
50 | 0.035 | 0.065 | 83 | 0 | 0.045 | 100 | 60 | 20 | 58 | 30 | 50 | 50 | 150~190 | ||
0.03 | 0.045 | -0.01 | 0.015 | 90 | 30 | 200~240 | |||||||||
60 | 95 | 70 | 20 | 68 | 30 | 60 | 60 | 170~210 | |||||||
90 | 30 | 20 | 220~260 | ||||||||||||
80 | 120 | 88 | 80 | 80 | 260~300 | ||||||||||
d1、d2为“使用范例”中安装孔的加工尺寸公差。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|