型号 | - | T | - | Color |
KEB 50 | - | 30 | - | Y |
7 | 天发货 |
侧销组件 | 翻边顶料器配套零件 顶料块 | 翻边顶料器 -油润滑埋入式(带垫圈)- | ||
型号: CSPS | 型号: FLOLB | 型号: FLOE |
T尺寸 | 附属螺栓长度L |
20 | 25 |
25 | 30 |
30 | 35 |
35 | 40 |
40 | 45 |
45 | 50 |
50 | 55 |
55 | 60 |
D1 | PD 适用导柱直径 | D2 适用导套外径 | d | P | ℓ※1 | d1 | d2 | 附件 安装螺栓※2 | 型式 | T 指定单位5mm | Color 颜色 | |
Type | PD | |||||||||||
96 | 30 | 50 | 35 | 72 | 15 | 17.5 | 11 | CB10-L 2个 | KEB | 30 | 20~30 | R(红色) Y(黄色) N(标准色) |
106 | 40 | 60 | 45 | 82 | 40 | 20~40 | ||||||
116 | 50 | 70 | 55 | 92 | 50 | 20~55 | ||||||
126 | 60 | 80 | 65 | 102 | 60 | |||||||
150 | 80 | 100 | 85 | 124 | 20 | 14 | CB12-L 4个 | 80 | ||||
170 | 100 | 120 | 105 | 144 | 100 | 20~50 | ||||||
N(标准色)为四氧化三铁保护膜(Fe3O4)外观。 ※1 T=20时,ℓ=12 ※2 L尺寸请参阅附件表 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|