产品概述
产品型号:导柱 -GPOB-
产品概述:该产品被广泛使用在汽车覆盖件模具及大件冲压模具中 目前模具加工已经实现NC化,加工精度和制作工艺已趋于稳定和提高。 使用米思米导柱,因产品精度可靠,尺寸稳定,可以削减模具导向的装配工时和模具制作费用!
产品材质:S45C材质 硬度:55HRC~(※部高频淬火) |
|  导柱 -GPOB- |
产品特点
1. 适用于模具制造行业,应用广泛。
2. 选用优质中碳钢,使导柱在导向性能上的耐用性与可换性大大加强,具有美丽的金属光泽。
3.导柱表面硬度达到HRC55以上具有高刚性。热处理后磨削加工,其韧性、光洁度及其定位性能佳。工作精度高,耐磨性优秀。
4.规制物质标准
该款产品符合最新RoHS10的标准

规格概述
|
|
80 | -0.01 -0.025 | 100 | GPOB | 80 | 350 |
400 |
100 | 120 | 100 | 350 |
400 |
450 |
使用案例
导柱-GPOB-使用案例如下图示: