导套类型 | 内径规格 |
肩型自润滑导套HGBF | 30/40/50/60/80/100 |
D2 | D3 | D1 | DH7 | L | H1 | H2 | a | b | 附件 安装螺栓 | Catalog No. | |||
Type | D | ||||||||||||
90 | 70 | 50 | ±0.008 | 30 | +0.021 0 | 50 | 20 | 10.8 | 11 | 17.5 | CB10-30 4个 | HGBF | 30 |
100 | 80 | 60 | ±0.0095 | 40 | +0.025 0 | 65 | 40 | ||||||
125 | 100 | 75 | 50 | 80 | 50 | ||||||||
135 | 110 | 85 | ±0.011 | 60 | +0.030 0 | 100 | 60 | ||||||
170 | 140 | 110 | 80 | 130 | 25 | 13 | 14 | 20 | CB12-40 4个 | 80 | |||
190 | 160 | 130 | ±0.0125 | 100 | +0.035 0 | 160 | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|