导套类型 | 内径规格 |
GBF/GBW | 30/40/50/60/80/100 |
D1 | DH7 | L | h | ℓ | 型式 | |||
Type | D | |||||||
50 | ±0.008 | 30 | +0.021 0 | 50 | 10 | 5 | GBF(铸件型) GBW(铜合金型) | 30 |
60 | ±0.0095 | 40 | +0.025 0 | 60 | 40 | |||
70 | 50 | 75 | 15 | 10 | 50 | |||
80 | ±0.011 | 60 | +0.030 0 | 90 | 20 | 60 | ||
100 | 80 | 120 | 25 | 80 | ||||
120 | ±0.013 | 100 | +0.035 0 | 150 | 100 | |||
80 | ±0.0095 | 60 | +0.030 0 | 60 | 20 | 60-L60 | ||
100 | ±0.011 | 80 | 80 | 25 | 80-L80 | |||
120 | ±0.013 | 100 | +0.035 0 | 100 | 100-L100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|