作业垫块用链条 | 行程限位块 | 独立导柱用衬垫 -铸件型- |
![]() | ![]() | ![]() |
推荐理由:关联产品 |
型式 | H1 | Color | |
Type | PD | 指定单位5mm | |
①CEBY ②CEBA | 25 | 10~30 | R (Red) Y (Yellow) |
35~50 | |||
32 | 10~30 | ||
35~50 | |||
38 | 15~30 | ||
35~50 | |||
50 | 20~30 | ||
35~50 | |||
60 | 20~30 | ||
35~50 | |||
80 | 20~30 | ||
35~50 |
型式 | H2 | Color | |
Type | PD | 指定单位5mm | |
③CSBY ④CSBA | 25 | 10~20 | R (Red) Y (Yellow) |
25~40 | |||
32 | 10~20 | ||
25~40 | |||
38 | 10~20 | ||
25~50 | |||
50 | 10~20 | ||
25~50 | |||
60 | 10~20 | ||
25~50 | |||
80 | 10~20 | ||
25~50 |
型式 | ①・②(作业垫块) | ③・④(保管垫块) | |||
Type | PD | H1 指定单位5mm | Color | H2 指定单位5mm | Color |
EBYS (①CEBY+③CSBY组套产品) EBAS (②CEBA+④CSBA组套产品) | 25 | 10~30 | R (Red) Y (Yellow) | 10~20 | R (Red) Y (Yellow) |
25~40 | |||||
35~50 | 10~20 | ||||
25~40 | |||||
32 | 10~30 | 10~20 | |||
25~40 | |||||
35~50 | 10~20 | ||||
25~40 | |||||
38 | 15~30 | 10~20 | |||
25~50 | |||||
35~50 | 10~20 | ||||
25~50 | |||||
50 | 20~30 | 10~20 | |||
25~50 | |||||
35~50 | 10~20 | ||||
25~50 | |||||
60 | 20~30 | 10~20 | |||
25~50 | |||||
35~50 | 10~20 | ||||
25~50 | |||||
80 | 20~30 | 10~20 | |||
25~50 | |||||
35~50 | 10~20 | ||||
25~50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|