型号 | - | H1 | - | Color(R·Y) |
CEB 32 | - | 35 | - | R |
Type | PD | - | H1 | Color(R·Y) | - | H2 | - | Color(R·Y) |
EBS | 38 | - | 40 | R | - | 40 | - | Y |
11 | 天发货 |
高刚性悬吊式斜楔组件 MEFLL50(θ=00-50) | 行程限位块 -扁型- | 侧楔块 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MEFLL50 | 型号: CEBA | 型号: LKWN |
PD | D | D1 | D2 | S | h | r1 | r2 | r3 | A | 螺栓 | ℓ |
25 | 46 | 31.5 | 36 | 37 | 2 | 15.75 | 18 | 23 | 22 | M4×P0.7 | 10 |
32 | 56 | 41 | 45 | 45 | 2 | 20.5 | 22.5 | 28 | 27 | M4×P0.7 | 10 |
38 | 72 | 49 | 56 | 60 | 3 | 24.5 | 28 | 36 | 35 | M5×P0.8 | 10 |
50 | 86 | 62 | 68 | 72 | 3 | 31 | 34 | 43 | 42 | M6×P1.0 | 10 |
60 | 112 | 76 | 84 | 92 | 3 | 38 | 42 | 56 | 55 | M8×P1.25 | 12 |
80 | 140 | 100 | 108 | 116 | 3 | 50 | 54 | 70 | 69 | M8×P1.25 | 12 |
型式 | H1 指定单位5mm | Color | |
Type | PD | ||
CEB | 25 | 10~50 | R (Red) Y (Yellow) |
32 | 10~50 | ||
55・60 | |||
38 | 15~50 | ||
55~70 | |||
50 | 20~50 | ||
55~80 | |||
60 | 20~50 | ||
55~80 | |||
80 | 20~50 | ||
55~80 |
型式 | H2 指定单位5mm | Color | |
Type | PD | ||
CSB | 25 | 10~20 | R (Red) Y (Yellow) |
25~40 | |||
32 | 10~20 | ||
25~40 | |||
38 | 10~20 | ||
25~50 | |||
50 | 10~20 | ||
25~50 | |||
60 | 10~20 | ||
25~50 | |||
80 | 10~20 | ||
25~50 |
型式 | ①CEB(作业垫块) | ②CSB(保管垫块) | |||
Type | PD | H1 指定单位5mm | Color | H2 指定单位5mm | Color |
EBS (①CEB+②CSB1支 组套产品) EBW (①CEB+②CSB2支 组套产品) | 25 | 10~50 | R (Red) Y (Yellow) | 10~20 | R (Red) Y (Yellow) |
25~40 | |||||
32 | 10~50 | 10~20 | |||
25~40 | |||||
55・60 | 10~20 | ||||
25~40 | |||||
38 | 15~50 | 10~20 | |||
25~50 | |||||
55~70 | 10~20 | ||||
25~50 | |||||
50 | 20~50 | 10~20 | |||
25~50 | |||||
55~80 | 10~20 | ||||
25~50 | |||||
60 | 20~50 | 10~20 | |||
25~50 | |||||
55~80 | 10~20 | ||||
25~50 | |||||
80 | 20~50 | 10~20 | |||
25~50 | |||||
55~80 | 10~20 | ||||
25~50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|