型号 | - | T |
MGHPS 20 | - | 30 |
5 | 天发货 |
厚板冲裁用定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成/TiCN涂覆处理- | 吊杆 -NAAMS标准- | 钢球型独立导柱组件 -固定挡块-(树脂钢球衬套) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: H-APAL-C | 型号: CML01 | 型号: MJKP |
适用导柱直径 | A | B | a | b | d | M | F | *ℓ±0.01 (*T60・70・80时, ℓ为±0.02。) | eH7 | T | ||||||||
MGHPS | ||||||||||||||||||
20 | 74 | 44 | 56 | 30 | 6.6 | 6 | - | 56 | 6 | +0.012 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
25 | 84 | 48 | 66 | 30 | 9 | 8 | - | 66 | 8 | +0.015 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
32 | 100 | 58 | 76 | 36 | 11 | 10 | - | 76 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
38 | 130 | 75 | 100 | 44 | 11 | 10 | 32 | 100 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
50 | 155 | 90 | 125 | 60 | 14 | 12 | 45 | 125 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
型式 | T | ||||||||
Type | 适用 导柱直径 | ||||||||
导柱座用 MGHPS | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
25 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
32 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
38 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|