Catalog No. | A | B | a | b | d | H1 | T | Q参考值 | eH7 | ℓ | a1 | b1 | |||
Type | D | ||||||||||||||
MGBZ MGBZP | 20 | +0.041 +0.031 | 74 | 44 | 56 | 30 | 6.6 | 40 | 15 | 42 | 6 | +0.012 0 | 56 | 28 | 15 |
25 | 84 | 48 | 66 | 30 | 9 | 45 | 20 | 46 | 8 | +0.015 0 | 66 | 33 | 15 | ||
32 | +0.047 +0.037 | 100 | 58 | 76 | 36 | 11 | 50 | 20 | 56 | 76 | 38 | 18 | |||
38 | +0.049 +0.037 | 130 | 75 | 100 | 44 | 11 | 60 | 25 | 73 | 10 | 100 | 50 | 22 | ||
50 | +0.052 +0.037 | 155 | 90 | 125 | 60 | 14 | 85 | 25 | 87 | 125 | 62.5 | 30 | |||
60 | +0.061 +0.043 | 190 | 120 | 150 | 80 | 18 | 100 | 30 | 117 | 13 | +0.018 0 | 150 | 75 | 40 | |
80 | +0.063 +0.043 | 230 | 150 | 180 | 110 | 22 | 130 | 35 | 145 | 16 | 190 | 90 | 55 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|