D | D1 | A | B | a | b | d | H | H1 | T | Q参考值 | K挡块固定 | E | Ls | ℓ | a1 | b1 | eH7 | ⑥附属螺栓 | ⑦附属定位销 | |
25 | 31 | 84 | 48 | 66 | 30 | 9 | 30 | 50 | 20 | 46 | 20 | 5 | 50 | 66 | 33 | 15 | 8 | +0.015 0 | CB8-35 | MSTM8-30 |
32 | 40 | 100 | 58 | 76 | 36 | 11 | 40 | 60 | 20 | 56 | 25 | 5 | 60 | 76 | 38 | 18 | 8 | CB10-40 | MSTM8-30 | |
38 | 48 | 130 | 75 | 100 | 44 | 11 | 50 | 70 | 25 | 73 | 30 | 10 | 70 | 100 | 50 | 22 | 10 | CB10-45 | MSTM10-40 | |
50 | 60 | 155 | 90 | 125 | 60 | 14 | 65 | 90 | 25 | 87 | 40 | 10 | 90 | 125 | 62.5 | 30 | 10 | CB12-50 | MSTM10-40 | |
60 | 70 | 190 | 120 | 150 | 80 | 18 | 75 | 100 | 30 | 117 | 50 | 15 | 100 | 150 | 75 | 40 | 13 | +0.018 0 | CB16-60 | MSTM13-50 |
Catalog No. | L | ||||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
MYAK MYKP MYJK MJKP MYAKH MYKPH MYJKH MJKPH | 25 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | |||||
32 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |||||
38 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | ||||||
50 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 350 | |||||||||
60 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 350 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|