价格说明
D | D1 | A | B | a | b | d | H | H1 | T | Ls | M | 挡块 可动量 | ℓ | a1 | b1 | eH7 | ⑥附属螺栓 | ⑦附属定位销 | |
20 | 26 | 74 | 44 | 56 | 30 | 6.6 | 30 | 50 | 15 | 50 | 0~20 | 56 | 28 | 15 | 6 | +0.012 0 | CB6-30 | MSTM6-20 | |
25 | 31 | 84 | 48 | 66 | 30 | 9 | 30 | 50 | 20 | 50 | 0~20 | 66 | 33 | 15 | 8 | +0.015 0 | CB8-35 | MSTM8-30 | |
32 | 40 | 100 | 58 | 76 | 36 | 11 | 40 | 60 | 20 | 60 | 0~25 | 76 | 38 | 18 | 8 | CB10-40 | MSTM8-30 | ||
38 | 48 | 130 | 75 | 100 | 44 | 11 | 50 | 70 | 25 | 70 | 0~29 | 100 | 50 | 22 | 10 | CB10-45 | MSTM10-40 | ||
50 | 60 | 155 | 90 | 125 | 60 | 14 | 65 | 90 | 25 | 90 | 0~42 | 125 | 62.5 | 30 | 10 | CB12-50 | MSTM10-40 |
型式 | L | ||||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
MYA MYAP MYJ MYJP MYAH MYAPH MYJH MYJPH | 20 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||||
130 | 140 | 150 | 160 | ||||||||||||||
25 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||
130 | 140 | 150 | 160 | ||||||||||||||
170 | 180 | 200 | |||||||||||||||
32 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||||
160 | 170 | 180 | 200 | ||||||||||||||
220 | 240 | 260 | |||||||||||||||
38 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||||||||||
170 | 180 | 200 | 220 | ||||||||||||||
240 | 260 | 300 | |||||||||||||||
50 | 170 | 180 | 200 | ||||||||||||||
220 | 240 | 260 | |||||||||||||||
300 | 350 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|