价格说明
D | A | B | a | b | d | H | H1 | T | Q参考值 | ![]() | a1 | b1 | eH7 | ④附属螺栓 | ⑤附属定位销 | |
20 | 74 | 44 | 56 | 30 | 6.6 | 30 | 40 | 15 | 42 | 56 | 28 | 15 | 6 | +0.012 0 | CB 6-30 | MSTM 6-20 |
25 | 84 | 48 | 66 | 30 | 9 | 30 | 45 | 20 | 46 | 66 | 33 | 15 | 8 | +0.015 0 | CB 8-35 | MSTM 8-30 |
32 | 100 | 58 | 76 | 36 | 11 | 40 | 50 | 20 | 56 | 76 | 38 | 18 | 8 | CB10-40 | MSTM 8-30 | |
38 | 130 | 75 | 100 | 44 | 11 | 50 | 60 | 25 | 73 | 100 | 50 | 22 | 10 | CB10-45 | MSTM10-40 | |
50 | 155 | 90 | 125 | 60 | 14 | 65 | 85 | 25 | 87 | 125 | 62.5 | 30 | 10 | CB12-50 | MSTM10-40 | |
60 | 190 | 120 | 150 | 80 | 18 | 75 | 100 | 30 | 117 | 150 | 75 | 40 | 13 | +0.018 0 | CB16-60 | MSTM13-50 |
80 | 230 | 150 | 180 | 110 | 22 | 100 | 130 | 35 | 145 | 190 | 90 | 55 | 16 | CB20-75 | MSTM16-60 |
型式 | L | |||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||
MYZ MYZP | 20 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||||||
130 | 140 | 150 | 160 | |||||||||||||||||
25 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||||
130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | ||||||||||||||
32 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||||||||||
150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||||||||||||||
38 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||||||||||||
200 | 220 | 250 | 280 | 300 | ||||||||||||||||
50 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||||||||||||||
280 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||
60 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | ||||||||||||||
350 | 400 | |||||||||||||||||||
80 | 250 | 280 | 300 | 350 | ||||||||||||||||
400 | 450 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|