型号 | - | LC |
LDB 22 | - | LC100 |
7 | 天发货 |
模架用钢球导套 加长型 -LOCTITE粘接型 | 支撑柱 -带油槽型/压入部标准型- | 欧洲标准自润滑导套 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: LBB | 型号: SPP-OC | 型号: D-GBM1100W |
d | d1 | ℓ | A | B | E | 有效滑动长度 ℓ1 | 型式 | LC 指定单位1mm | |||
Type | d | ||||||||||
20 | +0.027 +0.022 | 31 | 0 -0.007 | 4 | 12 | 7×7个 | 10 | 60 | LDB | 20 | 51~120 |
22 | 34 | 22 | 61~120 | ||||||||
25 | 37 | 80 | 25 | 81~120 | |||||||
28 | +0.032 +0.027 | 42 | 5 | 15 | 10×5个 | 28 | 81~150 | ||||
32 | 46 | 100 | 32 | 101~150 | |||||||
38 | +0.037 +0.032 | 54 | 0 -0.008 | 6 | 10×6个 | 15 | 38 | 101~180 | |||
45 | +0.040 +0.035 | 62 | 120 | 45 | 121~180 | ||||||
50 | +0.045 +0.040 | 70 | 0 -0.010 | 10×8个 | 50 | 121~200 | |||||
60 | 80 | 60 | 121~200 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|