产品概述
品名:模架用滑动导套 -铜合金自润滑型-
型号:LFBZ

材质
SUJ2+铜合金
MoS2(镶嵌)

硬度
45HRC~(SUJ2部分)
产品特点
1.LFBZ模架用滑动导套是通过灌胶的方式安装到模板里,安装孔与导套外径之间的间隙建议单侧+0.01~+0.03mm。
2.LOCTITE粘结型导套剪切强度强,与压入型导套相比,用LOCTITE粘结可获得8~10倍的剪切强度
订货范例
发货日

上海·广州发货

数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
注意事项

请勿对导套进行冷缩配合。与深冷处理同样,残留奥氏体会转变为马氏体并膨胀,导套内、外径均变大,导致无法使用。
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
|
20 | +0.027 +0.022 | 31 | 0 -0.007 | 4 | 10 | 6 | 10 |
22 | 34 |
25 | 37 |
28 | +0.032 +0.027 | 42 | 5 | 12 | 7 |
32 | 46 | L 80→E10 L100→E15 |
规格表
|
|
LFBZ | 20 | 50 | | | |
22 | 50 | 60 | | |
25 | | 60 | 80 | |
28 | | 60 | 80 | |
32 | | | 80 | 100 |
■粘接方法 粘接剂LOCTITENo.638(LOC638)