产品概述
品名:模架用滑动导套 -自润滑型-
型号:LDBZ(自润滑型)
材质 SUJ2 MoS2(镶嵌)
硬度 58HRC~
产品特点
1.LDBZ模架用滑动导套是通过灌胶的方式安装到模板里,安装孔与导套外径之间的间隙建议单侧+0.01~+0.03mm。
2.LDBZ型内壁有石墨,起自润滑作用。其成分为MoS2(二硫化钼),是耐磨性能优良的特殊固体润滑剂。
使用案例

使用案例1
将导柱插入导套(滚针导套请对准配合标记与记号)
将平行块放置在下模座上,再装好上模座
滑动导套,确认有无干扰
用溶剂洗净粘接面上的油污及污垢,在导套的粘接槽中灌入厌氧性粘结剂(建议使用LOCTITE638),再插入安装孔。请将粘结剂固化,以免导套从上模座中弹出(常温下3~6小时)

使用案例2

使用案例3
注意事项
1.请勿对导套进行冷缩配合。与深冷处理同样,残留奥氏体会转变为马氏体并膨胀,导套内、外径均变大,导致无法使用。
2.导套粘接方法如下:
|
LDB LDBZ LFRB LFBZ | LOCTITE No.638(LOC638) |
相关产品
模具用滑动导柱全系列型号有:RD,RZ,RF,RFZ
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。