模架用滑动导套 -铜合金型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
模架用滑动导套 -铜合金型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
品名:模架用滑动导套 -铜合金型-
型号:LFB
材质:SUJ2 + 铜合金
附件:润滑脂灌嘴 GPA6A
硬度:45HRC~(SUJ2部分)
产品特点
1.LFB模架用滑动导套是通过灌胶的方式安装到模板里,安装孔与导套外径之间的间隙建议单侧+0.01~+0.03mm。
2.LOCTITE粘结型导套剪切强度强,与压入型导套相比,用LOCTITE粘结可获得8~10倍的剪切强度
使用案例
使用案例1
使用案例2
使用案例3
注意事项
1.请勿对导套进行冷缩配合。与深冷处理同样,残留奥氏体会转变为马氏体并膨胀,导套内、外径均变大,导致无法使用。
2.导套粘接方法如下:
Catalog No.
粘结剂
LDB
LDBZ
LFB
LFBZ
LOCTITE No.638(LOC638)
相关产品
名称
模架用导柱
模架用滑动导柱组件 -装卸型-
钢球导柱用弹簧
型号
MPR
RD
LDB
照片
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
产品尺寸图
规格表
产品规格表
型式
L
Type
d
LFB
20
50
22
50
60
25
60
80
28
60
80
32
80
100
关于此商品的常见问题 (FAQ)
导套安装时用哪款胶水?有指定吗?
米思米推荐LOC268型模具用粘结剂。其主要成分为厌氧胶,使用温度范围:-55℃~150℃
与LFB导套配合的导柱有哪些?
米思米标准中MRP,BRPM,BRPK,MSP,BSPM,BSPK等系列导柱都可以
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
导向零件
>
模架用导柱/导套
>
模架用滑动导套
>
模架用滑动导套 -铜合金型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740204343824
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740204343824