型号 | - | L |
STM 32 | - | 90 |
![]() | 库存品 |
钢球导柱用可动挡块 | 钢球导柱用挡块(中精度) -固定挡块- | 钢球导柱用挡块(中精度) -可动挡块- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: STM | 型号: C-STK20-50 | 型号: C-STM |
L 钢球衬套长度 | STK | |
l | ①CB | |
50 | 15 | 8-30 |
60 | 20 | 8-35 |
75 | 25 | 8-40 |
90 | 30 | 8-45 |
110 | 35 | 8-50 |
PD 适用导柱直径 | D | M x P | B | t | D1 | D2 | ② ![]() 弹簧垫片 | 型号 | L 钢球衬套长度 | |
Type | PD | |||||||||
20 | 24 | 10 x 1.5 | 5 | 1. .6 | 19 | 14 | 根据 JIS B1251- 1984 的公称为8mm | STK | 20 | 50 |
22 | 26 | 21 | 22 | 50 60 | ||||||
25 | 29 | 12 x 1.5 | 6 | 24 | 25 | 60 75 | ||||
28 | 33 | 27 | 28 | 60 75 | ||||||
32 | 37 | 31 | 32 | 75 90 | ||||||
38 | 44 | 16 x 1.5 | 8 | 2.0 | 37 | 20 | 38 | 75 90 | ||
45 | 51 | 44 | 45 | 90 110 | ||||||
50 | 56 | 49 | 50 | 90 110 | ||||||
60 | 66 | 59 | 60 | 90 110 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|