型号 | - | L |
STM 32 | - | 90 |
![]() | 库存品 |
PD 适用导柱直径 | D | M×P | B | t | D1 | D2 | 型式 | L | |
Type | PD | 钢球衬套长度 | |||||||
20 | 24 | 10×1.5 | 5 | 1.6 | 19 | 14 | STM (可动挡块) | 20 | 50 |
22 | 26 | 21 | 22 | 50 60 | |||||
25 | 29 | 12×1.5 | 6 | 24 | 25 | 60 75 | |||
28 | 33 | 27 | 28 | 60 75 | |||||
32 | 37 | 31 | 32 | 75 90 | |||||
38 | 44 | 16×1.5 | 8 | 2 | 37 | 20 | 38 | 75 90 | |
45 | 51 | 44 | 45 | 90 110 | |||||
50 | 56 | 49 | 50 | 90 110 | |||||
60 | 66 | 59 | 60 | 90 110 |
L | STM | |
钢球衬套长度 | S | ℓ |
50 | 0~19 | 31 |
60 | 0~23 | 35 |
75 | 0~30 | 42 |
90 | 0~37 | 49 |
110 | 0~47 | 59 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|