钢球衬套
商品
评价
详情
  • 钢球衬套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

钢球衬套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
引用目录P975品名:钢球衬套
本体材质:分为POM(聚缩酚树脂)和A5056(铝合金)两种材质
钢珠材质:SUJ2
球度:0.25μ
钢珠硬度:62~67HRC
用途:可配合模架用导柱,独立导柱使用
产品特点
1.产品有树脂材和铝合金两种材质,客户可根据实际使用条件灵活选择
2.RoHS:符合RoHS标准RoHS图标
使用案例
引用目录三折页

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
引用目录P75
规格表
模架用导柱用
PD
适用导柱直径
外径
φD
内径
φD1
钢球直径
φd
钢球数型式L
MBS
MBJ
比率TypePD
20+0.020
+0.015
25.520.53961.72MBS
(铝合金)

MBJ
(树脂)
2050
2227.522.51121.612250
1401.6360
2530.525.51601.662560
2081.6875
28+0.025
+0.020
35.528.541121.822860
1541.6475
3239.532.51761.673275
2081.6890
38+0.030
+0.025
47.538.551441.653875
1761.6790
4554.545.51981.704590
2341.71110
50+0.035
+0.030
59.550.52201.725090
2601.73110
6069.560.52421.746090
2861.75110

独立导柱用
PD
适用导柱直径
外径 φD内径 φD1钢球直径 φd钢球数比率Catalog No.L
MBSH MBJHMBS MBJTypePD
2025.520.53165961.72MBS
(铝合金)

MBJ
(树脂)
2050
2530.525.52101281.792550
3239.532.542381281.653260
3847.538.552101281.643870
5059.550.53602201.645090
6069.560.54602641.7460100
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该款钢球衬套铝合金和树脂选哪个更耐用?
树脂衬套适合用于高速冲,不易产生粉尘。铝合金耐磨性更好,但用于高速冲时容易产生铝沫,影响产品寿命。
钢球衬套可以做非标吗?
如果所需的长度不是标准长度,可以选择追加工。
如果其他尺寸需要非标,我司可以按要求进行非标制作。