![]() | ![]() | ![]() |
下模架用钢球导套用弹簧 | 模架用导柱 | 钢球衬套-高刚性 |
SWPB | BRPM | MBSH/MBJH |
PD | d | Dh4 | ℓ | A | B | L1 | N | R | d1 | 型式 | L | |||||||
适用导柱直径 | Type | PD | ||||||||||||||||
20 | +0.020 +0.015 | 26 | 37 | 0 -0.007 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1.35 | 2.5 | 21.4 | LBBS | 20 | 50 | ||||
22 | 28 | 40 | 23 | 22 | 50 | 60 | ||||||||||||
25 | 31 | 45 | 26 | 25 | 60 | 80 | ||||||||||||
28 | +0.025 +0.020 | 36 | 50 | 5 | 12 | 7 | 4.5 | 1.65 | 3 | 30 | 28 | 60 | 80 | |||||
32 | 40 | 55 | 0 -0.008 | 1.9 | 33.2 | 32 | 80 | 100 | ||||||||||
38 | +0.030 +0.025 | 48 | 64 | 6 | 15 | 10 | 3.5 | 40 | 38 | 80 | 100 | |||||||
45 | 55 | 74 | 5 | 2.2 | 46.8 | 45 | 100 | 120 | ||||||||||
50 | +0.035 +0.030 | 60 | 83 | 0 -0.010 | 51.3 | 50 | 100 | 120 | ||||||||||
60 | 70 | 95 | 61 | 60 | 100 | 120 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|