模架用钢球导套 加长型 -LOCTITE粘接型
商品
评价
详情
  • 模架用钢球导套 加长型 -LOCTITE粘接型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

模架用钢球导套 加长型 -LOCTITE粘接型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品图
品名:模架用钢球导套 加长型 -LOCTITE粘接型
材质:SUJ2
硬度:58HRC~
产品特点
1.LBB型模架用钢球导套是通过灌胶的方式安装到模板里,安装孔与导套外径之间的间隙建议单侧+0.01~+0.03
2.LBB型卸料板导套是需要配合钢球衬套使用的,无法直接和导柱配合使用
3.RoHS:符合RoHS标准
订货范例
型号-LC
LBB 22-LC100
发货日
5天发货
上海,广州发货
数量≥51时,请另询交货期。

发货需要天数点击此处
使用案例
导套的安装:
1. 将导柱插入导套。
2. 将平行块放置在下模座上,再装好上模座。
3. 滑动导套,确认有无干扰。
4. 用溶剂洗净粘接面上的油垢及污物,在导套的粘接槽中灌入厌氧性粘接剂(建议使用LOCTITE 638),再插入安装孔。请将粘接剂固化,以免导套从上模座中弹出(常温下3~6小时)。
安装说明
注意事项
请勿对导套进行冷缩配合。与深冷处理同样,残留奥氏体会转变为马氏体并膨胀,导套内、外径均变大,导致无法使用。
相关产品
模架用导柱 -长度加长指定型- 模架用滑动导套 导套长度加长型 -LOCTITE粘接型- 钢球导柱用弹簧
模架用导柱 -长度加长指定型--相关图片 模架用滑动导套 导套长度加长型 -LOCTITE粘接型--相关图片 钢球导柱用弹簧-相关图片
型号: BRPK 型号: LDB 型号: SWP
尺寸图
模架用钢球导套 加长型 -LOCTITE粘接型:相关图像
规格表
dDh4AB有效滑动长度
ℓ1
型式LC
TypePD指定单位1mm
26370
-0.007
4127×7个60LBB2061~120
28402261~120
3145802581~120
365051510×5个28101~150
40550
-0.008
10032101~150
4864610×6个38101~180
557412045121~180
60830
-0.010
10×8个50121~200
709560121~200
切断后剩下1个槽时,进行槽追加工,使槽数达到2个以上。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
导套安装时用哪款胶水?有指定吗?
米思米推荐LOCTITE 638型模具用粘结剂,其主要成分为厌氧胶。
LBB导套可以用于哪些组件商品中?
模架用钢球导套LBB可以应用于我司压入型、装卸型模架用滑动导柱组件,以及压入型、装卸型模架用钢球导柱组件中。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 模架用导柱/导套 > 模架用钢球导套 > 模架用钢球导套 加长型 -LOCTITE粘接型