推荐理由:可与模架用导柱配合使用 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
模架用钢球导套 -LOCTITE粘接型- | 钢球导柱用弹簧 | 下模架用钢球导套 |
型式 | 指定单位1mm LC | |
Type | D | |
MRP BRPM BRPK | 20 | 121~160 |
161~200 | ||
201~250 | ||
22 | 121~160 | |
161~200 | ||
201~250 | ||
25 | 131~160 | |
161~200 | ||
201~240 | ||
241~300 | ||
28 | 161~200 | |
201~240 | ||
241~300 | ||
32 | 161~200 | |
201~240 | ||
241~350 | ||
38 | 181~200 | |
201~240 | ||
241~260 | ||
261~400 | ||
45 | 181~260 | |
261~400 | ||
50 | 201~260 | |
261~400 | ||
60 | 201~260 | |
261~400 |
型式 | 指定单位1mm LC | |
Type | D | |
MSP BSPM BSPK | 20 | 181~200 |
201~240 | ||
241~300 | ||
22 | 181~200 | |
201~240 | ||
241~300 | ||
25 | 181~200 | |
201~240 | ||
241~300 | ||
301~350 | ||
28 | 201~240 | |
241~300 | ||
301~350 | ||
351~400 | ||
32 | 241~300 | |
301~350 | ||
351~400 | ||
38 | 261~300 | |
301~350 | ||
351~400 | ||
401~450 | ||
45 | 261~300 | |
301~400 | ||
401~450 | ||
50 | 261~400 | |
401~500 | ||
60 | 261~400 | |
401~500 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|