Catalog No | 构成零件 | |
① | ② | |
RD | MRP | LDB |
RZ | LDBZ | |
RF | LFB | |
RFZ | LFBZ |
TYPE | ![]() ![]() ![]() |
MRP | ![]() ![]() ![]() ![]() |
LDB | ![]() ![]() ![]() |
LDBZ | ![]() MoS2(镶嵌) ![]() |
LFB | ![]() ![]() ![]() |
LFBZ | ![]() MoS2(镶嵌) ![]() |
Catalog No. | L | RD Type | BL | ||||||||||||||
Type | D | ② | |||||||||||||||
RD RZ RF RFZ | 20 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | (140) | (150) | (160) | (170) | (180) | (200) | L (LDB) 仅RD型 指定 | 50 | ||
22 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 50 | 60 | ||||||||||
25 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 60 | 80 | |||||||||
28 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 60 | 80 | ||||||||
32 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 80 | 100 | ||||||||||
RD RZ | 38 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 80 | 100 | *120 | ||||||||
45 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | *80 | 100 | 120 | |||||||||
50 | 160 | 170 | 180 | 200 | 100 | 120 | |||||||||||
RD | 60 | 160 | 170 | 180 | 200 | 100 | 120 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|