LBB | LOCTITE粘结 | LOCTITE No.638(LOC638) |
模架用导柱 | 模架用钢球导套 -LOCTITE粘接型- | 钢球衬套-高刚性 |
![]() | ![]() | ![]() |
MRP BRPM BRPK MSP BSPM BSPK | LBB | MBSH MBJH |
产品1 | 产品2 | 产品3 |
型式 | L | ②LBB | RL | FL | |||||||||||||||
Type | D | Type | BL | 指定单位10mm | |||||||||||||||
PBSH PMSH PKSH GBSH GMSH GKSH PB PM PK GB GM GK | 20 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | L(LBB) | 50 | 50 | 40~140 | |||||
22 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 50 | 50 | 40~140 | |||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||||||
25 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 60 | 60 | 40~150 | |||||||||
80 | 75 | ||||||||||||||||||
28 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 60 | 60 | 50~150 | |||||||||
80 | 75 | ||||||||||||||||||
32 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 80 | 75 | 70~190 | |||||||||
100 | 90 | ||||||||||||||||||
38 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 80 | 75 | 80~190 | ||||||||||
100 | 90 | ||||||||||||||||||
45 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 100 | 90 | 80~190 | ||||||||||
120 | 110 | ||||||||||||||||||
50 | 200 | 220 | 240 | 260 | 100 | 90 | 80~190 | ||||||||||||
120 | 110 | ||||||||||||||||||
60 | 200 | 220 | 240 | 260 | 100 | 90 | 80~190 | ||||||||||||
120 | 110 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|