型号 | - | FL |
RSWP 20 | - | 80 |
7 | 天发货 |
钢球导柱用弹簧 | 下模架用钢球导套用弹簧 | 钢球衬套用弹簧 | ||
型号: SWP | 型号: SWPB | 型号: BSWP |
材质: | SWP-B |
D | D1 | d | P | 型式 | FL | ||
Type | PD | 指定单位5mm | 指定单位10mm | ||||
10.7 | 9.3 | 0.7 | 4 | RSWP | 9 | 30~60 | - |
14.1 | 12.5 | 0.8 | 8 | 13 | 30~80 | - | |
85~100 | |||||||
17.9 | 16.3 | 12 | 16 | 30~80 | - | ||
85~110 | |||||||
22.1 | 20.3 | 0.9 | 14 | 20 | 35~80 | - | |
85~120 | |||||||
- | 130~200 | ||||||
27.2 | 25.4 | 15 | 25 | 40~80 | - | ||
85~140 | |||||||
- | 150~190 | ||||||
30.0 | 28.0 | 1.0 | 17 | 28 | 50~80 | - | |
85~140 | |||||||
- | 150~210 | ||||||
34.9 | 32.5 | 1.2 | 20 | 32 | 70~120 | - | |
125~155 | |||||||
- | 160~210 | ||||||
43.9 | 40.7 | 1.6 | 25 | 40 | - | 70~140 | |
150~210 | |||||||
53.8 | 50.6 | 1.6 | 25 | 50 | - | 90~140 | |
150~230 | |||||||
65.7 | 60.5 | 2.6 | 30 | 60 | - | 70~140 | |
150~210 | |||||||
86.6 | 81 | 2.8 | 35 | 80 | 100~150 | ||
160~220 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|