模架用滚针导柱组件
商品
评价
详情
  • 模架用滚针导柱组件
  • 模架用滚针导柱组件
  • 模架用滚针导柱组件
  • 模架用滚针导柱组件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

模架用滚针导柱组件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
19年冲压目录P935页模架用滚针导柱组件与传统导柱组件不同,它是通过采用滚针,可减轻突入时的碰撞,摩擦,振动以实现超高精度的直线运动。
另外,精密滚针导柱与钢球导柱相比,滚针可分散压力,从而大幅提高导柱的使用寿命,是直线运动导柱的完美形态。
产品特点
1.高刚性
“从点接触到线接触,通过采用高精度的宽幅滚针,刚性达到以往钢球型的10倍以上”
供应商目录

2.低振动
通过采用高精度的宽幅滚针,在确保刚性的同时,实现了低预压化,从而实现了超低振动且平滑的滚动
供应商目录

3.高精度
精密滚针导柱实现了高刚性,低振动,具有优异的直线运动性,尤其是重复精度为钢球型的3倍以上
供应商目录
使用方法
供应商目录
使用案例
供应商目录供应商目录
注意事项
1.选择适当的导柱长度,确保导套在冲压加工中不会在上死点与导柱脱离。
2.尽可能在滚针旋转一圈以上的行程下(φd x π)使用。
3.精密滚针导柱的导套与导柱为1对1组合。组装前,请检查导套和导柱的特定系列编号是否一致。
4.确保在安装精密滚针导柱时,导柱与导套件不会作用旋转方向的力矩。
5.设计时,确保在运行过程中,滚针套不会从导套突出。
6.一般来说,精密滚针导柱不可再未抹油的状态下使用,因此需要定期注油。
7.若精密滚针导柱的滚动部上会附着冲裁废料,垃圾等,请安装保护罩等进行保护。
8.轻载温度为0~80°的环境下使用。
9.请勿对购入后的精密滚针导柱进行改造。(否则可能无法达到规定的精度和性能)
10.挥发性的冲压加工油会使精密滚针导柱的润滑油蒸发,从而降低导柱的使用寿命。因此,应注意防止冲压加工油飞溅到导柱上,或使用保护罩进行保护。
11.在行程末端(上,下死点)附近,手指可能会被夹住。动作时切勿摇手。请根据情况安装保护罩。
尺寸图
19年冲压目录P935页
规格表
型式指定单位5mm
TypeDLFL
RGBL
(无挡块)
630~ 60
950~ 8030~ 60
1370~10030~100
105~120
RGBL
(无挡块)

RGSL
(可动挡块用)

RGKL
(固定挡块用)
1675~10030~110
105~120
125~135
2075~10040~120
105~120
125~140
2595~12060~140
125~140
145~160
2895~12050~140
125~140
145~160
32115~14070~155
145~160
165~180

型式指定单位10mm
TypeDLFL
RGBL
(无挡块)

RGSL
(可动挡块用)

RGKL
(固定挡块用)
40120~14070~200
150~170
180~200
210~220
50150~17090~230
180~200
210~230
240~250
60150~17070~210
180~200
210~230
240~250
80180~200100~220
210~230
240~260
270~280

型式指定单位5mm指定单位10mm
TypeDLCFL
RGBL20145~200110~200
25165~200120~190
28165~200120~190
32185~240140~230
关于此商品的常见问题 (FAQ)
红色衬套和黑色有什么区别?
从使用性能上来说是没有任何区别的,区别点在于:
1.红色款的滚针导柱尺寸有限定,黑色款可指定长度。
2.导柱安装部位的公差有区别
组件中的子部件可以单独购买吗?
黑色款是可以在网上直接购买单品。红色款没有单独型号,但可以通过非标进行购买,具体请联络米思米客服