型号 | - | LA | - | LB |
RSGPS 25 | - | 100 | - | 70 |
12 | 天发货 |
高刚性卸料板滚针导柱组件 -卸料板固定型- | 滚针用固定型挡块 | 高精度滚针型导柱 | ||
型号: RSGPW | 型号: RSTKH | 型号: RMBL |
①导柱 | ②导套 | ③滚针衬套 | 型式 | LA | LB 指定单位10mm | |||||||||||||
D | D1 | B | R | M×ℓ | H | (HP) | BD | BL | (HS) | S | 槽数 | RL | d | ℓ | Type | No. | ||
16.5 | 16 | 16 | 1.5 | M6×15 | 23 | 14.5 | 28 | 40 | 18.5 | 7 | 3 | 30 | 2 | 6.8 | RSGPS | 16 | 70 | 40~60 |
80 | 40~70 | |||||||||||||||||
90 | 50~80 | |||||||||||||||||
20.5 | 20 | 20 | 2 | M8×20 | 27 | 19 | 34 | 50 | 23 | 46 | 20 | 80 | 50~70 | |||||
90 | 50~80 | |||||||||||||||||
100 | 60~90 | |||||||||||||||||
25.5 | 25 | 25 | 3 | 32 | 24 | 40 | 60 | 28 | 8 | 56 | 7.8 | 25 | 90 | 60~80 | ||||
100 | 60~90 | |||||||||||||||||
110 | 70~90 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|