产品概述
 | 品名:高刚性卸料板滚针导柱组件 -卸料板固定型- 型号:RSGPW 材质: ①导柱:SKS3,硬度60~62HRC ②导套(2个):SKS3,硬度60~62HRC ③滚针衬套(2个):SUJ2,超级工程塑料 |
产品特点
模架用滚针导柱组件与传统导柱组件不同,它是通过采用滚针,可减轻突入时的碰撞,摩擦,振动以实现超高精度的直线运动。
另外,精密滚针导柱与钢球导柱相比,滚针可分散压力,从而大幅提高导柱的使用寿命,是直线运动导柱的进化形态,具体特点有:
1.高刚性
“从点接触到线接触,通过采用高精度的宽幅滚针,刚性达到以往钢球型的10倍以上”

2.低振动
通过采用高精度的宽幅滚针,在确保刚性的同时,实现了低预压化,从而实现了超低振动且平滑的滚动

3.高精度
精密滚针导柱实现了高刚性,低振动,具有优异的直线运动性,尤其是重复精度为钢球型的3倍以上

使用案例
注意事项
1.滚针导柱的D尺寸比公尺直径NO.大+0.5mm,请注意。
2.使用时,应使导柱凸缘部侧面与导套端面的配合标记及记号一致。(配合标记一致时的同轴度为3μ以内)
3.安装时,确认导套的配合标记(端面)与导柱的凸缘部标记配合。
4.请选择导柱的长度以免导套在位于冲压加工的上死点位置时从导柱脱落。
5.请勿改造滚针导柱。(否则可能达不到指定的精度及性能)
相关产品