• 卸料板导套 -精密级 自润滑型 銅合金 LOCTITE粘接型 直杆型-
  • 卸料板导套 -精密级 自润滑型 銅合金 LOCTITE粘接型 直杆型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

卸料板导套 -精密级 自润滑型 銅合金 LOCTITE粘接型 直杆型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
实物图
精密级卸料板导柱导套是最适合于精密及超精密连续模的标准零件。
内表面滑动部镶嵌有螺距为2mm的环形特殊固体润滑剂(主要成分为MoS2)。

品名:卸料板导套 -精密级 自润滑型 烧结合金 LOCTITE粘接型 直杆型-
型号:VSGCZ
材质:SUJ2+铜合金 MoS2(镶嵌)
产品特点
● 固定方式 LOCTITE粘接
● 导柱、导套间隙(单侧)2.5~4.5μm
● 本品请在行程1mm以上时使用。
● 精度保证:
精度保证
订货范例
型号-L
VSGCZ 10-16
发货日
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
相关产品
卸料板导套 -精密级 自润滑型・銅合金・LOCTITE粘接型・肩型- 精密级防废料回跳硬质合金锥度凹模 -直杆型- 硬质合金卸料板导柱 -精密级 肩型-
卸料板导套 -精密级 自润滑型・銅合金・LOCTITE粘接型・肩型--相关图片 精密级防废料回跳硬质合金锥度凹模 -直杆型--相关图片 硬质合金卸料板导柱 -精密级 肩型--相关图片
型号: VSGFZ13-13 型号: SR-VASD 型号: WVGPH
尺寸图
材质  SUJ2+铜合金
              MoS2(镶嵌)
硬度  45HRC
卸料板导套 -精密级 自润滑型・銅合金・LOCTITE粘接型・直杆型--尺寸图
规格表
D型式L
Typed
16VSGCZ1010131620  
2013 13162025 
2416  16202530
2820   202530
3425    2530
追加工
卸料板导套 -精密级 自润滑型・銅合金・LOCTITE粘接型・直杆型--追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可以不可以直接购买组装品?
抱歉,该产品只有单品销售,没有组装品。需要客户再另行购买导套,钢球衬套和弹簧并自行组装。
导套安装时用哪款胶水?有指定吗?
米思米推荐LOC268型模具用粘结剂。其主要成分为厌氧胶,使用温度范围:-55℃~150℃
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 卸料板导柱/导套 > 卸料板导套(公差范围2μm) > 卸料板导套 -精密级 自润滑型 銅合金 LOCTITE粘接型 直杆型-
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页