卸料板导套 -精密级 自润滑型 烧结合金 LOCTITE粘接型 肩型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
卸料板导套 -精密级 自润滑型 烧结合金 LOCTITE粘接型 肩型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
烧结合金自润滑导套是一种以石墨为主体,在特殊合金中精细均匀分布固体润滑剂,并在毛细孔内浸渗润滑油的自润滑导套。
产品特点
● 固定方法 LOCTITE粘接
● 导柱・导套间隙(单侧)2.5~4.5μm
● 1mm以下的微小行程也可适用。
● 滑动方向没有限制。往复运动摇动及旋转运动皆可对应。
● 摩擦系数耐磨性非常优良,高速行程也可对应。
● 虽然可自润滑使用,但如果与润滑脂及补充加油并用时,更能发挥优良性能。
订货范例
型号
-
L
VGHM 10
-
16
发货日
7
天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
相关产品
精密级防废料回跳硬质合金锥度凹模 -直杆型-
卸料板导柱 -精密级 肩型-
直杆型导正销 -TiCN涂覆处理-
型号:
SR-VASD
型号:
VGPH
型号:
H-HATTC
尺寸图
材质 特殊烧结合金
规格表
D
型式
L
Type
d
16
VGHM
10
10
13
16
20
20
13
13
16
20
25
24
16
16
20
25
30
28
20
20
25
30
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
卸料板导套-精密级 自润滑型 烧结合金 LOCTITE粘接型 肩型-是否可以指定长度?
目前卸料板导套-精密级 自润滑型 烧结合金 LOCTITE粘接型 肩型-无法指定长度,是按照内径规格大小,有统一对应的长度。
卸料板导套-精密级 自润滑型 烧结合金 LOCTITE粘接型 肩型-是否为库存品?
卸料板导套-精密级 自润滑型 烧结合金 LOCTITE粘接型 肩型-为库存品,若订购数量≥51时,需要另询交货期。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
导向零件
>
卸料板导柱/导套
>
卸料板导套(公差范围2μm)
>
卸料板导套 -精密级 自润滑型 烧结合金 LOCTITE粘接型 肩型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740203498502
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740203498502