卸料板导套 -精密级 自润滑型 烧结合金 LOCTITE粘接型 直杆型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
卸料板导套 -精密级 自润滑型 烧结合金 LOCTITE粘接型 直杆型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
精密级卸料板导柱导套是最适合于精密及超精密连续模的标准零件。
烧结合金自润滑导套是一种以石墨为主体,在特殊合金中精细均匀分布固体润滑剂,并在毛细孔内浸渗润滑油的自润滑导套。
品名:卸料板导套 -精密级 自润滑型 烧结合金 LOCTITE粘接型 直杆型-
型号:VGBM
材质:特殊烧结合金
产品特点
●1mm以下的微小行程也可适用。
●滑动方向没有限。往复运动、摇动及旋转运动皆可对应。
●摩擦系数、耐磨性非常优良,告诉行程也可对应。
●可以自润滑适用,但如果与润滑脂及补充加油并用时,能发挥更优良的性能。
●精度保证:
订货范例
型号
-
L
VGBM 10
-
16
发货日
7
天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
相关产品
超精密级前端加工直型芯 -轴径(D)固定/轴径公差0_-0.003/轴径(P)指定0.001mm-
螺塞 -孔型 凸缘型-
防止钢球衬套上跳用护圈 -钢球导柱用-
型号:
CPMBLB
型号:
MSWZH10
型号:
RWB
尺寸图
材质 特殊烧结合金
规格表
D
型式
L
Type
d
16
VGBM
10
10
13
16
20
20
13
13
16
20
25
24
16
16
20
25
30
28
20
20
25
30
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可以不可以直接购买组装品?
抱歉,该产品只有单品销售,没有组装品。需要客户再另行购买导套,钢球衬套和弹簧并自行组装。
导套安装时用哪款胶水?有指定吗?
米思米推荐LOC268型模具用粘结剂。其主要成分为厌氧胶,使用温度范围:-55℃~150℃。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
导向零件
>
卸料板导柱/导套
>
卸料板导套(公差范围2μm)
>
卸料板导套 -精密级 自润滑型 烧结合金 LOCTITE粘接型 直杆型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740202883484
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740202883484