卸料板导套 -精密级/油润滑型/LOCTITE粘接型/肩型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
卸料板导套 -精密级/油润滑型/LOCTITE粘接型/肩型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
品名:卸料板导套 -精密级・油润滑型・LOCTITE粘接型・肩型-
型号:VGBH
材质:SUJ2
硬度 58HRC~
公差范围:2μm
导套安装方法:LOCTITE粘接
产品特点
1.适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2.VGBH型卸料板导套为油槽型,使用前需要在油槽内涂上润滑油。润滑油没有品牌指定,市面上的品牌都可以使用。
3.安装孔间隙,单侧0.01~0.03mm。
规格概述
概述・特性
●油润滑型滑动部(内表面)构造
为防止过热咬合,滑动部有螺距6mm、宽1.5mm、深0.5mm的贯通式螺旋形加油槽。
●固定方法 LOCTITE粘接
●导柱・导套间隙(单侧)2.5~4.5μm
使用案例
相关产品
卸料板导套 -自润滑-FC250-LOCTITE粘接型-肩型
卸料板导柱 -精密级 肩型-
卸料板导套 -自润滑 铜合金 LOCTITE粘接型 直杆型-
尺寸图
VGBH(LOCTITE粘接型)
规格表
D
型式
L
Type
d
12
VGBH
8
10
13
16
20
14
10
10
13
16
20
22
25
18
13
13
16
20
22
25
30
22
16
16
20
22
25
30
35
25
20
20
22
25
30
35
32
25
20
22
25
30
35
关于此商品的常见问题 (FAQ)
VGBH型卸料板导套为油槽型,使用前需要在油槽内涂上润滑油,是否有指定的润滑油品牌?
润滑油没有品牌指定,市面上的品牌都可以使用。
VGBH卸料板导套用LOCTITE粘接,安装孔间隙是多少,LOCTOTE是否有指定品牌?
安装孔间隙在单侧0.01~0.03mm,对LOCTITE的选用无指定品牌,市面上的都可以使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
导向零件
>
卸料板导柱/导套
>
卸料板导套(公差范围2μm)
>
卸料板导套 -精密级/油润滑型/LOCTITE粘接型/肩型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740204322091
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740204322091