产品概述
目前米思米销售的卸料板导柱共有肩型,直杆型,装卸型,装卸双螺纹固定型,卸料板固定型合计5种类型
该款精密级卸料板导柱 -装卸型-,是通过凸模固定板进行安装,导柱公差为-0.010~-0.012mm
品名:精密级卸料板导柱 -装卸型-
型号:VGPR(装卸型)
材质:SUJ2
硬度:58HRC~
公差范围:2μm
产品特点
精密级卸料板导柱是适用于精密及超精密连续模的标准件
导柱外径在2μm公差范围内进行精加工,并且导柱与米思米精密级导套之间的间隙(单侧)保持在2.5~4.5μm范围内
1.材质:SUJ2
2.硬度:58HRC~
3.公差:2μm公差范围
4.配合公差:2.5~4.5μm,米思米同级精密级导套单侧间隙
使用案例
注意事项
1.装卸型是利用模架侧螺栓紧固的安装方式。拆卸时无需拆散模具。
2.安装时,使其紧贴凸模固定板的支撑面可以保持垂直度。
相关产品
规格概述
精密级卸料板导柱.导套不仅在加工时采取精密的工艺,而且在加工后都在恒温室内放置一定时间再进行参数测量,并提交《质量保证书》以确保客户放心的使用