型号 | - | L |
VGPH 10 | - | 60 |
![]() | 库存品 |
厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/弹簧&销加强型/HW涂覆处理- | 肩型凸模 -DICOAT处理- | 杆部止动肩型凸模 -普通/TiCN涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AHW-APJAL | 型号: AT-PHAL | 型号: G-PHAL |
M×ℓ | R | B | 型式 | L | ||||||||||||
螺距 | Type | D | ||||||||||||||
M5×12 P0.8 | 1 | 10 | VGPN | 8 | 40 | 50 | 60 | |||||||||
70 | 80 | |||||||||||||||
13 | 10 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||
70 | 80 | |||||||||||||||
90 | 100 | |||||||||||||||
M6×15 P1.0 | 1.5 | 16 | 13 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||
80 | 90 | 100 | ||||||||||||||
110 | 120 | |||||||||||||||
20 | 16 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||
90 | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||
130 | 140 | |||||||||||||||
M8×20 P1.25 | 2 | 25 | 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||
110 | 120 | |||||||||||||||
130 | 140 | |||||||||||||||
28 | 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||
110 | 120 | |||||||||||||||
130 | 140 | 150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|