名称 | 硬质合金卸料板导柱 -精密级・肩型- | 卸料板导柱 -精密级・直杆型- | 卸料板导套 -精密级・油润滑型・LOCTITE粘接型・肩型- |
型号 | WVGPH | VGPN | VGBH |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() |
M×ℓ 螺距 | R | B | 型式 | L | ||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||
M5×12 P0.8 | 1.0 | 10 | VGPH | 8 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||
13 | 10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||
M6×15 P1.0 | 1.5 | 16 | 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||
20 | 16 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |||||
M8×20 P1.25 | 2.0 | 25 | 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||
28 | 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|