卸料板导套 -3μ公差型 油润滑型 LOCTITE粘接型 直杆型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
卸料板导套 -3μ公差型 油润滑型 LOCTITE粘接型 直杆型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
品名:卸料板导套 -3μ公差型・油润滑型・LOCTITE粘接型・直杆型-
型号:TGBL
材质:SUJ2
硬度 58HRC~
公差范围:3μm
导套安装方法:LOCTITE粘接
产品特点
1.TG系列卸料板导套以接近SG系列的价格实现了趋近精密级的精度。
导套的公差在3μm范围内进行精加工,间隙(单侧)采用2~5μm,与SG系列相比,圆度,同轴度及表面光洁度都得到了提高。是一种适合于中等规模生产的精密模具卸料板导套。
2.绝对值公差的外径精加工
在精密模具中,导套的安装孔一般采购W.EDM或坐标磨床进行加工。与此相应,导套外径采用0,-0.005的绝对值公差。
注意事项
使用案例
使用案例1
使用案例2
相关产品
卸料板导柱 -精密级 肩型-
卸料板导柱 -3μm公差型 肩型-
卸料板导柱 -3μm公差型・直杆型-
尺寸图
TGBL(LOCTITE粘接型)
规格表
D
Catalog No.
L
Type
d
14
TGBL
10
10
13
16
20
22
25
18
13
13
16
20
22
25
30
22
16
16
20
22
25
30
35
25
20
20
22
25
30
35
关于此商品的常见问题 (FAQ)
TGBL卸料板导套外径油槽数有几个?
油槽数与导套长度有关:当L等于10时,油槽数为2个,当L大于10时,油槽数为3个。
TGBL卸料板导套用LOCTITE粘接,LOCTOTE是否有指定品牌?
对LOCTITE的选用无指定品牌,市面上的都可以使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
导向零件
>
卸料板导柱/导套
>
卸料板导套(公差范围3μm)
>
卸料板导套 -3μ公差型 油润滑型 LOCTITE粘接型 直杆型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741843695950
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741843695950