型号 | - | L |
TGPN 16 | - | 100 |
3 | 天发货 |
卸料板导套 -3μ公差型 油润滑型 LOCTITE粘接型 直杆型- | 翻边凸模 -前端R型- | 火焰淬火用凹模 -定位销止动型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: TGBL | 型号: A-PHMS | 型号: HKDDS |
TGPN | R | B | 型式 | L | ||||||||||
M×ℓ 螺距 | Type | D | ||||||||||||
M5×12 P0.8 | 1 | 13 | TGPN | 10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
M6×15 P1.0 | 1.5 | 16 | 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||||
20 | 16 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | ||||
M8×20 P1.25 | 2 | 25 | 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | ||||
28 | 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|