卸料板导柱 -3μm公差型 肩型-
商品
评价
详情
  • 卸料板导柱 -3μm公差型 肩型-
  • 卸料板导柱 -3μm公差型 肩型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

卸料板导柱 -3μm公差型 肩型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
卸料板导柱 -3μm公差型・肩型-产品图
品名:卸料板导柱 -3μm公差型・肩型-
型号:TGPH(肩型)
材质:SUJ2
硬度:58HRC~
产品特点
● TG系列卸料板导柱·导套以接近SG系列的价格实现了趋近精密级的精度。
 导柱与导套的公差在3μm范围内进行精加工,间隙(单侧)采用2~5μm,与SG系列相比,圆度、同轴度及表面光洁度都得到了提高。是一种适合于中等规模生产的精密模具卸料板用导柱·导套。

● 绝对值公差的外径精加工
 在精密模具中,导柱·导套的安装孔一般都采用W·EDM或坐标磨床进行加工。于此相比,导柱的夹持部采用0~+0.003的绝对值公差,导套外径采用0~-0.005的绝对值公差。
规格概述
TG系列卸料板导柱产品精度一览
卸料板导柱 -3μm公差型・肩型-规格概述
使用案例
卸料板导柱 -3μm公差型・肩型-使用案例
卸料板导柱 -3μm公差型・肩型-使用示意图
相关产品
尺寸图
产品尺寸图

卸料板导柱 -3μm公差型・肩型-尺寸图
规格表
・规格表
RB型式L
TypeD
1.013TGPH104050607080100
1.516135060708090100120
20165060708090100110120140
2.02520708090100110120140
2825708090100110120140
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可以不可以直接购买组装品?
抱歉,该产品只有单品销售,没有组装品。
需要客户再另行购买导套,钢球衬套和弹簧并自行组装。
卸料板导柱可以和哪些导套配合使用?
TGPH型的导柱可以和任意的3μ级卸料板导套配合使用
如:TGBL,TGBZ等