卸料板导套 -钢球衬套一体型 LOCTITE粘接型 肩型-
商品
评价
详情
  • 卸料板导套 -钢球衬套一体型 LOCTITE粘接型 肩型-
  • 卸料板导套 -钢球衬套一体型 LOCTITE粘接型 肩型-
  • 卸料板导套 -钢球衬套一体型 LOCTITE粘接型 肩型-
  • 卸料板导套 -钢球衬套一体型 LOCTITE粘接型 肩型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

卸料板导套 -钢球衬套一体型 LOCTITE粘接型 肩型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
SGBBF-卸料板导套 -钢球衬套一体型・LOCTITE粘接型・肩型-产品图品名:卸料板导套 -钢球衬套一体型・LOCTITE粘接型・肩型-
型号:SGBBF(LOCTITE粘接型)
材质:①SUJ2
   ②A5056
备注:硬度 58HRC~
产品特点
1.SGBBF型卸料板导套是通过灌胶的方式安装到模板里,安装孔与导套外径之间的间隙建议单侧+0.01~+0.03mm
2.SGBBF两端已用扣环固定,因此钢球部不会从主体脱落
3.剪切强度高
产品特点图
使用方法
卸料板导套 -钢球衬套一体型・LOCTITE粘接型单位:mm
滑动型导套钢球型导套
DEVCON压入型压入型LOCTITE粘接型压入型LOCTITE粘接型
粘接型-直杆型--肩型-(SGBL・SGBT(SGBB)(SGBBL・SGBBF
(SGBD)(SGBA)(SGBH)SGBZ・SGHZ等)SGBBW・SGBBS等)
压入前 导柱・导套间隙2μ~12μ10μ~20μ5μ~15μ2μ~12μ0μ~-10μ-10μ~-20μ
压入时的内径收缩量3μ~8μ1μ~3μ2μ~6μ
建议的板压入量8μ~10μ3μ~5μ6μ~8μ
压入后 导柱・导套2μ~17μ2μ~14μ-2μ~-16μ
间隙
安装孔与导套外径之间的间隙(建议值)相对于导套外径相对于导套外径相对于导套外径
单侧+2~+3单侧单侧
+0.01~+0.03+0.01~+0.03
安装方法DEVCON粘接压入压入LOCTITE粘接压入LOCTITE粘接
LOCTITE No.638LOCTITE No.638
使用案例
卸料板导套 -钢球衬套一体型・LOCTITE粘接型・肩型-
使用范例2使用范例
相关产品
尺寸图
产品尺寸图
SGBBF-卸料板导套 -钢球衬套一体型・LOCTITE粘接型・肩型-尺寸图SGBBF-卸料板导套 -钢球衬套一体型・LOCTITE粘接型・肩型-钢球说明
规格表
产品规格表
Dh4N
条列数
n
钢球数
S最大
行程
型式L
(选择)
Typed
160
-0.005
635510SGBBF
LOCTITE
粘接型
820
74925
200
-0.006
6481025
86430
256601325
88030
287777.5151630
99935
320
-0.007
4442030
66635
3881122540
关于此商品的常见问题 (FAQ)
导套安装时用哪款胶水?有指定吗?
通常市面上的粘结剂均可使用,无指定,米思米推荐LOC638型模具用粘结剂,其主要成分为厌氧胶。
有现货吗?交货期一般要多少天?
SGBBF型是制作品,当天15:00以前下单,第3天(米思米营业日)会从我司上海或者广州物流中心出货
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 卸料板导柱/导套 > 卸料板导套 > 卸料板导套 -钢球衬套一体型 LOCTITE粘接型 肩型-