卸料板导套 -钢球衬套一体型/压入型/直杆型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
卸料板导套 -钢球衬套一体型/压入型/直杆型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
品名:卸料板导套 -钢球衬套一体型・压入型・直杆型-
材质 ①SUJ2
②A5056
硬度 58HRC~
公差范围:5μm
导套安装方法:压入
产品特点
1.适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2.卸料板导套 -钢球衬套一体型,由于两端已用扣环固定,因此钢球部不会从主体脱落。
3.由于通过钢球衬套进行滚动,因此耐咬合性能优良。
规格概述
概述・特性
使用案例
使用案例1
①将导柱放入已安装在卸料板上的导套中。
②③由于导柱和导套已形成2~ 20μm的静配合,因此将导柱压入到下死点。
使用案例2
相关产品
高刚性卸料板导柱 -卸料板固定型・直杆型-
卸料板导柱 -3μ公差型・装卸型-
钢球用固定型挡块
尺寸图
SGBB(压入型)
规格表
D
n5
L
N
条列数
n
钢球数
S
最大行程
Catalog No.
Type
d
16
+0.020
+0.012
24
5
55
7.8
15.6
SGBB
(压入型)
8
20
+0.024
+0.015
30
8.4
16.8
10
25
35
6
66
9.25
18.5
13
28
37
78
10.15
20.3
16
32
+0.028
+0.017
45
96
12.75
25.5
20
38
50
7
112
14.0
28.0
25
关于此商品的常见问题 (FAQ)
卸料板导套 -钢球衬套一体型・压入型・直杆型-是否可以指定长度?
目前卸料板导套 -钢球衬套一体型・压入型・直杆型-无法指定长度,是按照内径规格大小,有统一对应的长度
卸料板导套 -钢球衬套一体型・压入型・直杆型-是否为库存品?
卸料板导套 -钢球衬套一体型・压入型・直杆型-为库存品,若订购数量≥201时,需要另询交货期
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
导向零件
>
卸料板导柱/导套
>
卸料板导套
>
卸料板导套 -钢球衬套一体型/压入型/直杆型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1738785378839
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738785378839