项 目 | 滑动型导套 | 钢球型导套 | |||
压入型 -直杆型- (SGBA) | 压入型 -肩型- (SGBH) | LOCTITE粘接型 (SGBL・SGBT SGBZ・SGHZ等) | 压入型 (SGBB) | LOCTITE粘接型 (SGBBL・SGBBF SGBBW・SGBBS等) | |
压入前 导柱・导套间隙 | 10μ~20μ | 5μ~15μ | 2μ~12μ | 0μ~-10μ | -10μ~-20μ |
压入时的内径收缩量 | 3μ~8μ | 1μ~3μ | - | 2μ~6μ | - |
建议的板压入量 | 8μ~10μ | 3μ~5μ | - | 6μ~8μ | - |
压入后 导柱・导套 | 2μ~17μ | 2μ~14μ | - | -2μ~-16μ | - |
间隙 | |||||
安装孔与导套外径之间的间隙 (建议值) | - | - | 相对于导套外径 单侧+0.01~+0.03 | - | 相对于导套外径 单侧+0.01~+0.03 |
安装方法 | 压入 | 压入 | LOCTITE粘接 LOCTITE No.638 | 压入 | LOCTITE粘接 LOCTITE No.638 |
Dh4 | 型式 | L | |||||||||
Type | d | ||||||||||
16 | 0 -0.005 | SGFZ | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | ||
20 | 0 -0.006 | 13 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | |||
24 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||||
28 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||||
34 | 0 -0.007 | 25 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|