卸料板导套 -自润滑 铜合金 LOCTITE粘接型 直杆型-
商品
评价
详情
  • 卸料板导套 -自润滑 铜合金 LOCTITE粘接型 直杆型-
  • 卸料板导套 -自润滑 铜合金 LOCTITE粘接型 直杆型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

卸料板导套 -自润滑 铜合金 LOCTITE粘接型 直杆型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
卸料板导套 -自润滑・铜合金・LOCTITE粘接型・直杆型-
品名:卸料板导套 -自润滑・铜合金・LOCTITE粘接型・直杆型-
型号:SGCZ
材质:SUJ2+铜合金
   MoS2(镶嵌)
硬度:45HRC
备注:MoS2(二硫化钼)是耐磨性能优良的特殊固体润滑剂
产品特点
● SGCZ型卸料板导套是通过灌胶的方式安装到模板里,安装孔与导套外径之间的间隙建议单侧+0.01~+0.03
● SGCZ型内壁有石墨,起自润滑作用。其成分为MoS2(二硫化钼),是耐磨性能优良的特殊固体润滑剂
● 由于内表面覆盖有铜合金,因此耐咬合性能优良
规格概述
● 卸料板导套安装方法
项 目滑动型导套钢球型导套
压入型
-直杆型-
(SGBA)
压入型
-肩型-
(SGBH)
LOCTITE粘接型
(SGBL・SGBT・SGBZ・SGHZ等)
压入型
(SGBB)
LOCTITE粘接型
(SGBBL・SGBBF・SGBBW・SGBBS等)
压入前 导柱・导套间隙10μ~20μ5μ~15μ2μ~12μ0μ~-10μ-10μ~-20μ
压入时的内径收缩量3μ~8μ1μ~3μ2μ~6μ
建议的板压入量8μ~10μ3μ~5μ6μ~8μ
压入后 导柱・导套2μ~17μ2μ~14μ-2μ~-16μ
间隙
安装孔与导套外径之间的间隙
(建议值)
相对于导套外径
单侧+0.01~+0.03
相对于导套外径
单侧+0.01~+0.03
安装方法压入压入LOCTITE粘接
LOCTITE No.638
压入LOCTITE粘接
LOCTITE No.638
使用案例
卸料板导套 -自润滑・铜合金・LOCTITE粘接型・直杆型-卸料板导套 -自润滑・铜合金・LOCTITE粘接型・直杆型-
相关产品
尺寸图
产品尺寸图

卸料板导套 -自润滑・铜合金・LOCTITE粘接型・直杆型-
规格表
Dh4型式L
Typed
160
-0.005
SGCZ10101316202225  
200
-0.006
13 131620222530 
2416  162022253035
2820  162022253035
340
-0.007
25   2022253035
关于此商品的常见问题 (FAQ)
导套安装时用哪款胶水?有指定吗?
米思米推荐LOC268型模具用粘结剂。其主要成分为厌氧胶,使用温度范围:-55℃~150℃
可以不可以直接购买组装品?
抱歉,该产品只有单品销售,没有组装品。
需要客户再另行购买导套,钢球衬套和弹簧并自行组装。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 卸料板导柱/导套 > 卸料板导套 > 卸料板导套 -自润滑 铜合金 LOCTITE粘接型 直杆型-