卸料板导套 -自润滑 特殊烧结合金 LOCTITE粘接型 直杆型-
商品
评价
详情
  • 卸料板导套 -自润滑 特殊烧结合金 LOCTITE粘接型 直杆型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

卸料板导套 -自润滑 特殊烧结合金 LOCTITE粘接型 直杆型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
卸料板导套 -自润滑 特殊烧结合金 LOCTITE粘接型 直杆型--产品概述
烧结合金自润滑导套是一种以石墨为主体,在特殊合金中精细均匀分布固体润滑剂,并在毛细孔内浸渗润滑油的自润滑导套。
产品特点
▪1mm以下的微小行程也可适用。由于固体润滑剂已经均匀分布,因此可适应微小行程,最适合用作卸料板导套。
▪滑动方向没有限制。往复运动、摇动及旋转运动皆可对应。
▪摩擦系数、耐磨性非常优良,高速行程也可对应。由于采用新技术,固体润滑剂含量高于其他烧结导套,因此可长时间维持稳定的性能。
▪虽然可自润滑使用,但如果与润滑脂及补充加油并用时,更能发挥优良性能。
订货范例
型号-L
SGBM 10-16
发货日
5天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
注意事项
由于已浸渗润滑油,因此请不要冲洗导套内表面。
因原材料上存在空穴,使用粗糙度测量仪无法正确 测出表面粗糙度,但精加工方法与其他类型的导套相同。
相关产品
卸料板导套 -3μ公差型・自润滑型・烧结合金・LOCTITE粘接型・直杆型- 硬质合金卸料板导柱 -精密级 肩型- 卸料板导套 -3μ公差型・自润滑型・FC250・LOCTITE粘接型・肩型-
卸料板导套 -3μ公差型・自润滑型・烧结合金・LOCTITE粘接型・直杆型--相关图片 硬质合金卸料板导柱 -精密级 肩型--相关图片 卸料板导套 -3μ公差型・自润滑型・FC250・LOCTITE粘接型・肩型--相关图片
型号: TGBM 型号: WVGPH 型号: TGHZ
尺寸图
材质 特殊烧结合金
卸料板导套 -自润滑 特殊烧结合金 LOCTITE粘接型 直杆型--尺寸图
规格表
Dh4型式L
Typed
160
-0.005
SGBM10101316202225  
200
-0.006
13 131620222530 
2416  162022253035
2820   2022253035
340
-0.007
25   2022253035
追加工
卸料板导套 -自润滑 特殊烧结合金 LOCTITE粘接型 直杆型--追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 卸料板导柱/导套 > 卸料板导套 > 卸料板导套 -自润滑 特殊烧结合金 LOCTITE粘接型 直杆型-