卸料板导套 -自润滑・FC250・LOCTITE粘接型・直杆型- | 单位:mm | |||||
项目 | 滑动型导套 | 钢球型导套 | ||||
DEVCON | 压入型 | 压入型 | LOCTITE粘接型 | 压入型 | LOCTITE粘接型 | |
粘接型 | -直杆型- | -肩型- | (SGBL・SGBT | (SGBB) | (SGBBL・SGBBF | |
(SGBD) | (SGBA) | (SGBH) | SGBZ・SGHZ等) | SGBBW・SGBBS等) | ||
压入前 导柱・导套间隙 | 2μ~12μ | 10μ~20μ | 5μ~15μ | 2μ~12μ | 0μ~-10μ | -10μ~-20μ |
压入时的内径收缩量 | - | 3μ~8μ | 1μ~3μ | - | 2μ~6μ | - |
建议的板压入量 | - | 8μ~10μ | 3μ~5μ | - | 6μ~8μ | - |
压入后 导柱・导套 | - | 2μ~17μ | 2μ~14μ | - | -2μ~-16μ | - |
间隙 | ||||||
安装孔与导套外径之间的间隙(建议值) | 相对于导套外径 | - | - | 相对于导套外径 | - | 相对于导套外径 |
单侧+2~+3 | 单侧 | 单侧 | ||||
+0.01~+0.03 | +0.01~+0.03 | |||||
安装方法 | DEVCON粘接 | 压入 | 压入 | LOCTITE粘接 | 压入 | LOCTITE粘接 |
LOCTITE No.638 | LOCTITE No.638 |
名称 | 卸料板导柱 -肩型 | 卸料板导柱 -肩型- | 卸料板导套 -自润滑-FC250-LOCTITE粘接型-肩型 |
型号 | SGPH | SGPN | SGHZ |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() |
Dh4 | 型式 | L | |||||||||
Type | d | ||||||||||
13 | 0 -0.005 | SGBZ | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||||
16 | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | ||||
20 | 0 -0.006 | 13 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | |||
24 | 16 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | |||
28 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||||
34 | 0 -0.007 | 25 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|